Reenvío angular D14/D11
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.710.75 |
|---|---|
| Protección contra ESD | si |
| Relación de transmisión | i = 7 |
| Peso | m = 1,101 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Clase de protección | IP 56 |
| Rendimiento | η = 0,84 |
Descripción
Al ser una solución "plug and play", el reductor se atornilla al motor sin necesidad de mecanizado adicional. Utilizando el kit de fijación del motor 8 40 D14, se puede montar el reductor y el motor a la derecha o a la izquierda de la cinta transportadora.
Variantes
Ordenar por
| Transmisión: i = 7 | Eficiencia: η = 0,84 | |
| Transmisión: i = 10 | Eficiencia: η = 0,81 | |
| Transmisión: i = 15 | Eficiencia: η = 0,76 | |
| Transmisión: i = 20 | Eficiencia: η = 0,73 | |
| Transmisión: i = 30 | Eficiencia: η = 0,65 | |
| Transmisión: i = 60 | Eficiencia: η = 0,51 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23320105
eCl@ss 5.0
23320105
eCl@ss 5.1
23320105
UNSPSC 9.0
31171713
eCl@ss 6.0.1
23320105
eCl@ss 7.1
23320105
eCl@ss 11.0
23320105
UNSPSC 7.0
31171713
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 4.1
36400701
Código arancelario
84834025