Bloque de fijación de malla de acero 8 Zn

0.0.725.22


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 bloque de fijación de malla de acero 8, Zn, zinc.
1 tornillo prisionero DIN 916 M6x10, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.725.22
ParM = 1,5 Nm
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 25 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El bloque de fijación de reja electrosoldada 8 Zn une la malla con un diámetro de alambre de 3,8 mm a una ranura de la serie 8 sin necesidad de ningún trabajo de mecanizado. El elemento de fijación de malla ayuda a construir de forma eficiente cerramientos y resguardos con un relleno de reja electrosoldada.
Para construir un resguardo de forma segura, el panel debe fijarse utilizando al menos tres bloques de fijación de reja electrosoldada en cada ranura.
Para lograr una capacidad de carga de 115 J de acuerdo con la norma DIN EN ISO 14120:2016, es necesario instalar tres bloques de fijación de reja electrosoldada por cada 1000 mm. El uso de cuatro bloques de fijación de reja electrosoldada por cada 1000 mm aumenta esta capacidad a 329 J.

Indicaciones de montaje

1. Antes de girar un bloque de fijación de reja electrosoldada en la ranura, asegúrese de que la muesca de la abrazadera abrace completamente un tramo del alambre de la malla
2. Apriete el tornillo prisionero para fijar el bloque de fijación en la ranura
Para el diseño y montaje de la Bloque de fijación de malla de acero 8 Zn (0.0.725.22) en la ranura del sistema 8, se requiere la siguiente cuadrícula al cortar la reja electrosoldada de 3,8 mm 40×40, negra (0.0.428.39).

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31101508
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
79070000