Datos técnicos
Volumen de suministro
Casquillos de taladrado, St, endurecidos y pulidos
Tope limitador longitudinal escamoteable
Brida de fijación al perfil
Tope limitador de profundidad para la broca
Características
| Número de artículo | 0.0.370.19 |
|---|---|
| Serie | serie 5 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 390 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St, negro |
Descripción
Fácil manejo en taladros de columna
Plantillas de taladrado para el correcto posicionado de perfiles para realizar los mecanizados necesarios de las uniones estándar y universal.
Variantes
Ordenar por
| Line: 6 | |
| Line: 5 |
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Código arancelario
73269098