Plantillas taladrado, unión estándar


Variante seleccionada
Plantilla taladrado 8, pequeña, unión estándar 8 (0.0.026.09)
Plantilla taladrado 8, pequeña, unión estándar 8
0.0.026.09
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Casquillos de taladrado, St, endurecidos y pulidos
Tope limitador longitudinal escamoteable
Brida de fijación al perfil

Características

Número de artículo0.0.026.09
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 420 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt, negro

Descripción

Plantilla de taladrado para el posicionado correcto de perfiles con los taladros pasantes adecuados para uniones estándar.

Variantes

Ordenar por

Serie:  8Lunghezza angolo X:  40Scanalature:  aperte aperte
Serie:  8Lunghezza angolo X:  80Scanalature:  aperte aperte
Serie:  10Lunghezza angolo X:  50Scanalature:  aperte aperte
Serie:  8Lunghezza angolo X:  80Scanalature:  tutte chiuse tutte chiuse

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Código arancelario
73269098