Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Bola D24, St
1 Jaula para Bolas insertables, PA ESD
Características
| Número de artículo | 0.0.700.18 |
|---|---|
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 46,5 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
Descripción
Este inserto para el Carril de roldanas 6 40x40 E D30 solo mide 33 mm de largo y, por lo tanto, es más compacto que las Bolas insertables ESD (0.0.620.26) para la Carrilera 8 40x40. Esto significa que se pueden acoplar más roldanas por cada metro. Esta alta densidad conlleva un movimiento especialmente suave, ya que los contenedores están en contacto con más bolas. En muchos casos, esto también significa que los carriles de roldanas se pueden construir con un gradiente inferior.
Las bolas insertables se suministran premontadas y cuentan con protección ESD. En caso necesario, las bolas se pueden sustituir por un Kit cepillo insertable en placa ESD (0.0.622.24). Más aun, la altura de las bolas –y, por lo tanto, la altura de transporte– puede variar en 0,5 mm según la disposición de montaje de la estructura.
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Código arancelario
84833080