Abrazadera


Variante seleccionada
Brida 6 D30 T2 (0.0.677.94)
Brida 6 D30 T2
0.0.677.94
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Brida, acero, zincado brillante
1 Tuerca en T 6 St M6, acero, zincado brillante
1 Tornillo de cabeza hueca DIN 912 M6x12, acero, zincado brillante
1 Tornillo gota de sebo, autorroscante, 3,9x16-TX20, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.677.94
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 60 g
Unidad de suministro1 kit
ParM = 5 Nm

Descripción

Conserva toda la fuerza de sujeción! Las bridas D30 T2 unen perfiles de las series 6 ó 8 a tubos y tubos perfilados D30 que se cruzan por debajo en ángulo recto. A diferencia de la brida D30, estas bridas se pueden poner muy cerca del extremo del perfil. Gracias a la corta geometría y su única ala se precisa solamente una tuerca. El tornillo autorroscante incluido aporta más rigidez.
Las bridas D30 T2 son ideales para fijar carriles de roldanas 6 40x40 E D30 y carriles de roldanas 8 40x40 directamente a estructuras de tubos D30. Al mismo tiempo deja libre más espacio de ranura para fijar otros componentes.

Indicaciones de montaje

Las bridas compactas D30 T2 se utilizan cuando los componentes pivotan entre sí o cuando la instalación ofrece un espacio reducido. La brida D30 T2 y el tubo (de perfil) deben fijarse con el tornillo autorroscante suministrado con la brida.

Variantes

Ordenar por

Bauform:  beidseitigNuttyp:  6 mmMaß X:  77.5
Bauform:  beidseitigNuttyp:  8 mmMaß X:  77.5
Bauform:  einseitigNuttyp:  6 mmMaß X:  56.5
Bauform:  einseitigNuttyp:  8 mmMaß X:  56.5

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200