Abrazadera


Variante seleccionada
Brida 8 D30 (0.0.658.25)
Brida 8 D30
0.0.658.25
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Brida, acero, zincado brillante
2 tuercas de ranura en T 8 St M6, acero, zincado brillante
2 tornillos de cabeza hueca DIN 912 M6x15, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.658.25
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 84 g
Unidad de suministro1 kit
ParM = 5 Nm

Descripción

Sujeción firme pero suave. Las bridas 8 D30 y 6 D30 se utilizan para formar una unión estable donde los tubos de diámetro 30 se cruzan con un perfil de la serie 6 u 8. Las bridas son poco profundas y ofrecen una excelente resistencia a la torsión. Por este motivo son ideales para asegurar carriles de roldanas 6 40x40 E D30 y carrileras 8 40x40 a tubos D30, por ejemplo.
Nota: Para instalar paneles se utiliza el kit acoplamiento tablero D30, ya que el espaciador compensa la diferencia de altura causada por la unión D30.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Bauform:  beidseitigNuttyp:  6 mmMaß X:  77.5
Bauform:  beidseitigNuttyp:  8 mmMaß X:  77.5
Bauform:  einseitigNuttyp:  6 mmMaß X:  56.5
Bauform:  einseitigNuttyp:  8 mmMaß X:  56.5

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024200