Placa D30


Variante seleccionada
Placa D30-90x90 (0.0.655.54)
Placa D30-90x90
0.0.655.54
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Brida 90x90, acero, zincado brillante
2 tornillos DIN 912 M6x8, acero, zincado brillante

Características

Número de artículo0.0.655.54
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 300 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

La unión que faltaba para perfiles y tubos de la serie D30. La placa D30 une estructuras de perfiles D30 a paredes, suelos, techos y otras superficies. Se atornilla donde se necesita y listo.
Para unir la placa con uno o dos tubos D30 se utiliza el adaptador 8 D30 o la unión 8 con D30-90º. La unión paralela D30 es ideal para reforzar la estructura.
Como las uniones D30 se fijan a la superficie exterior de los perfiles, las estructuras ya hechas se pueden unir a cualquier superficie.

Variantes

Ordenar por

Diseño:  EstándarAlto/profundidad Z:  5
Diseño:  Alto rendimientoAlto/profundidad Z:  80

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
73269098