Kit inserto carril de roldanas
Datos técnicos
Volumen de suministro
Kit cepillo ESD, PA, negro
Clip de fijación, St, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.622.24 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 8 g |
| Fuerza máx. | Fmax. = 10 N |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Tipo de transporte: Cepillos | |
| Tipo de transporte: Bolas |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Código arancelario
39269097