Barra de cepillos D30


Variante seleccionada
Perfil Cepillo D30 T1 ESD, negro, similar al RAL 9005 (0.0.655.37)
Perfil Cepillo D30 T1 ESD, negro, similar al RAL 9005
0.0.655.37
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.655.37
SerieSerie D30
Protección contra ESDsi
Pesom = 147 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 500 m m
MaterialPVC, ESD
Colornegro, similar al RAL 9005

Descripción

¡Suaves, pero firmes! Los cepillos de PVC son lo suficientemente estables para mantener las piezas en su sitio, pero lo suficientemente suaves para ser delicados con las superficies sensibles.
Las tiras de cepillo D30 se enganchan a un tubo perfilado D30. Hay dos versiones disponibles: la tira de cepillo D30 T1 con dos filas paralelas de cepillos que se proyectan verticalmente. También disponible versión con protección ESD. La tira de cepillo D30 T2 ESD tiene dos filas de cepillos que sobresalen lateralmente y lleva protección ESD de serie.

Variantes

Ordenar por

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 500Farbe:  grau grauMaterial:  Kunststoff (PVC)Bürstenausrichtung:  Oben
Liefereinheit:  StückLänge:  500 Farbe:  grau grauMaterial:  Kunststoff (PVC)Bürstenausrichtung:  Oben
Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 500Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  Kunststoff (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  Oben
Liefereinheit:  StückLänge:  500 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  Kunststoff (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  Oben
Liefereinheit:  StückLänge:  500 Farbe:  schwarz schwarzMaterial:  Kunststoff (PVC_ESD)Bürstenausrichtung:  Seitlich

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Código arancelario
96035000