Cable de datos


Variante seleccionada
Cable de datos RSC/25, verde (0.0.691.40)
Cable de datos RSC/25, verde
0.0.691.40
Mostrar todo
Este producto está disponible por poco tiempo.

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.691.40
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,7 kg
Minimum bending radius. = 63 mm
Longitud del cable25 m
Unidad de suministro1 pza.
Colorverde

Descripción

Para evitar interferencias, la comunicación entre el motor y el controlador se produce a través de dos cables independientes: el cable de alimentación naranja alimenta energía eléctrica al motor, mientras que el cable de datos verde se reserva para la transferencia de datos. Además de la codificación por color, diferentes conectores garantizan que los cables no se conecten en los terminales erróneos.
Todos los cables están disponibles en longitudes estándares de 5 y 10 metros. Los cables de datos incorporan protección CEM. Al seleccionar los cables de alimentación, es importante elegir el tipo correcto de cable para la carga gestionada. Los conectores permiten que los distintos tipos de cables no puedan confundirse y garantizan que no se conecten al terminal erróneo.
Nota: si utiliza MotionDesigner® de item para configurar un sistema llave en mano, el programa selecciona automáticamente el cable correcto.

Variantes

Ordenar por

Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  5 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  10 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  5 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  10 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  15 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  20 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  25 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  15 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  20 m
Tipo de controlador:  C 1-02 / C 1-05 / C 3-05Sistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  25 m
Tipo de controlador:  BL 1-04 / CSistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  5 m
Tipo de controlador:  BL 1-04 / CSistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  10 m
Tipo de controlador:  BL 1-04 / CSistema de codificación:  Máquina resólverLongitud del cable:  15 m
Tipo de controlador:  BL 1-04 / CSistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  5 m
Tipo de controlador:  BL 1-04 / CSistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  10 m
Tipo de controlador:  BL 1-04 / CSistema de codificación:  Detector de valores absolutosLongitud del cable:  15 m

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
eCl@ss 11.0
27060307
Código arancelario
85444290