Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.723.80 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 170 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | negro |
Descripción
El cable LAN dispone de dos conectores macho RJ45 premontados.
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.0
27040801
eCl@ss 4.1
27040801
eCl@ss 5.0
27049190
eCl@ss 5.1
27069190
eCl@ss 6.0.1
27069090
eCl@ss 7.1
27069190
eCl@ss 8.0
27069190
eCl@ss 11.0
27069090
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85444210