Cadena 1/2"
* Información obligatoria
Datos técnicos
Nota técnica
Paso p = 12,7 mm, correspondientes a ½″
Carga = máx.1400 N
Alargamiento a 1400 N = 2,5 - 3%
Características
| Número de artículo | 0.0.465.17 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 215 g/m |
| Fuerza máx. | Fmax. = 1400 N |
| Unidad de suministro | corte máx.: 25 m, a intervalos de 1″ |
| Material | St, zinc. |
Descripción
No se pueden montar elementos de unión en las ranuras del perfil por las que transcurre la cadena.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | |
| Delivery unit: Roll |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170403
eCl@ss 7.1
23170403
eCl@ss 11.0
23170403
eCl@ss 6.0.1
23170403
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 5.0
23170403
eCl@ss 5.1
23170403
UNSPSC 7.0
26111505
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.1
23170402
Código arancelario
73151190
Cadena 1/2"
* Información obligatoria