Cajonera con superficie de trabajo y montante

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

Esta cajonera también puede utilizarse como estación de trabajo compacta. Los cajones ofrecen un amplio espacio para herramientas, documentos y materiales. El número y el tamaño de los cajones pueden personalizarse fácilmente en la Engineeringtool de item.
La parte superior del armario, que cuenta con un robusto tablero, puede utilizarse como superficie de trabajo. Los perfiles traseros del bastidor se extienden. Conforman un montante integrado. Aquí pueden fijarse accesorios tales como un soporte para monitor, una luminaria LED o paneles de visualización.
Todos los cajones utilizan guías telescópicas totalmente extensibles con función de cierre suave. La capacidad de carga es de hasta 45 kg en función de la longitud utilizada.

- Fácil configuración de los cajones para adaptarlos a la aplicación
- Dimensiones del modelo básico: 1800 x 780 x 780 mm
- La altura, la anchura y la profundidad de la aplicación se pueden ajustar por separado en la Engineeringtool de item.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.