Cajonera con tiradores individuales

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

Puede definir con facilidad el tipo, el número y el tamaño de los cajones de esta cajonera. Con la Engineeringtool de item, todos los detalles y dimensiones de la aplicación pueden personalizarse de forma individual.
Con el sistema modular de cajones de item se pueden crear cajones con la anchura, profundidad y altura deseadas. En lugar de las asas individuales, también puede elegir otras variantes.
Los cajones utilizan guías telescópicas totalmente extensibles con una función de cierre suave. La capacidad de carga es de hasta 45 kg, dependiendo de la longitud de las guías telescópicas.

- Fácil configuración de los cajones para adaptarlos a la aplicación
- Uso móvil gracias a las robustas ruedas elevadoras
- Dimensiones del modelo básico: 540 x 520 x 910 mm

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.