Tapetas - Dimensiones estándar


Variante seleccionada
Tapeta 6 60x24, negro (0.0.610.30)
Tapeta 6 60x24, negro
0.0.610.30
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.610.30
Serieserie 6
Protección contra ESDNo
Pesom = 4,3 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

Las tapetas de irem cubren de forma segura los bordes cortados e impiden que la suciedad penetre en el contorno del perfil por la parte delantera.
Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  16 mmRozměr Y:  8,5 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  20 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  10 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  5Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  14 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  5Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  24 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  30 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  24 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  90 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  90 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  30 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  6Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  32 mmRozměr Y:  18 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  32 mmRozměr Y:  18 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  32 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  32 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  120 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  160 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  28 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  20 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  50 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  50 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  100 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  10Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  100 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  120 mmRozměr Y:  120 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  60 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  12Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  240 mmRozměr Y:  120 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  60 mmRozměr Y:  12 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  40 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  16 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  40 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  XTvar:  Čtvercový ČtvercovýRozměr X:  80 mmRozměr Y:  80 mmBarva:  Šedá Šedá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  14 mmBarva:  Černá Černá
Řada:  8Tvar:  Obdélníkový ObdélníkovýRozměr X:  200 mmRozměr Y:  14 mmBarva:  Šedá Šedá

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097