Tapetas - Dimensiones estándar


Variante seleccionada
Tapeta 8 80x32, negro (0.0.610.22)
Tapeta 8 80x32, negro
0.0.610.22
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.610.22
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 8,5 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

Las tapetas de irem cubren de forma segura los bordes cortados e impiden que la suciedad penetre en el contorno del perfil por la parte delantera.
Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.

Indicaciones de montaje

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  16 mmDimensione Y:  8,5 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  20 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  20 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  10 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  5Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  14 mmColore:  nero nero
Serie:  5Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  30 mmDimensione Y:  24 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  30 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  12 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  24 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  90 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  90 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  30 mmColore:  nero nero
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  30 mmColore:  grigio grigio
Serie:  6Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  32 mmDimensione Y:  18 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  32 mmDimensione Y:  18 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  32 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  32 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  16 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  28 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  60 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  160 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  80 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  28 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  40 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  50 mmDimensione Y:  20 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  50 mmDimensione Y:  20 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  50 mmDimensione Y:  50 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  50 mmDimensione Y:  50 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  100 mmDimensione Y:  50 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  100 mmDimensione Y:  50 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  100 mmDimensione Y:  100 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  100 mmDimensione Y:  100 mmColore:  grigio grigio
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  100 mmColore:  nero nero
Serie:  10Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  100 mmColore:  grigio grigio
Serie:  12Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  60 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  120 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  120 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  60 mmColore:  nero nero
Serie:  12Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  240 mmDimensione Y:  120 mmColore:  nero nero
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  60 mmDimensione Y:  12 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  40 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  40 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  16 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  80 mmDimensione Y:  40 mmColore:  grigio grigio
Serie:  XProfilo:  Quadrato QuadratoDimensione X:  80 mmDimensione Y:  80 mmColore:  grigio grigio
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  14 mmColore:  nero nero
Serie:  8Profilo:  Rettangolare RettangolareDimensione X:  200 mmDimensione Y:  14 mmColore:  grigio grigio

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097