Célula robótica parcialmente cerrada

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

La amplia zona de trabajo de esta célula robótica está cerrada con policarbonato por tres lados. Por lo tanto, los procesos de producción pueden llevarse a cabo de forma segura con un cobot. Al mismo tiempo, la aplicación de robot permite la inspección visual desde todos los lados.
La amplia abertura de acceso se utiliza para el suministro de material. En caso necesario, puede asegurarse mediante sensores como una cortina fotoeléctrica, puertas correderas u otros dispositivos similares. El marco de perfiles puede ampliarse y adaptarse fácilmente a las necesidades individuales. El nivel inferior ofrece espacio suficiente para el controlador del cobot, los materiales de trabajo y otros equipos.
- Célula robótica segura con paneles protectores de policarbonato
- Área de trabajo variable de 1400 x 1400 mm
- El cobot se fija con la placa de montaje de robot 8 de item.
- Modelo básico fácilmente adaptable en todas las dimensiones

Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.