Cerramiento de robot seguro con zona de trabajo variable
0.0.725.48
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.725.48 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 332 kg |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
Descripción
El controlador y todos los dispositivos pueden guardarse de forma segura y protegidos del polvo en el armario bajo con cerradura y dos puertas. El perfil cepillo central permite tender los cables con flexibilidad hacia el interior.
- Cerramiento seguro con vidrio resistente a impactos
- Área de trabajo de 1840 x 920 mm con ranuras continuas
- Armario bajo con cerradura y dos puertas
- Tendido seguro de cables hacia el cobot y otras aplicaciones en los perfiles
- Armario bajo con suspensión para la unidad de control, la batería, etc.
- Estructura preparado para montar sensores y otros accesorios
- Conexión del cobot con la placa de montaje del robot 8 280x280 (0.0.709.45)
Nota:En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Si lo desea, item puede ayudarle a modificar esta aplicación para adaptarla a los requisitos específicos de su proyecto.
descargas
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090