Datos técnicos
Volumen de suministro
1 soporte magnético 8, gris similar al RAL 7042
1 placa de metal, St
1 tuerca V 8 St M5, zinc.
1 tornillo avellanado DIN 7991 M5x12, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.718.40 |
---|---|
Serie | serie 8 |
Protección contra ESD | No |
Peso | m = 38 g |
Fuerza de retención | 40 N |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
El cierre magnético puede utilizarse en todas las variantes de puertas correderas de la serie 8. Permite construir segmentos de puerta que se cierran en el lateral o en el centro.
El perfil guía de puerta corredera 8 40x10 (0.0.495.13) permite desplazar dos segmentos de puerta en paralelo a lo largo de una ranura de la serie 8. El rodillo para el kit de esquinera 8 32x18 (0.0.494.74) hace que todo funcione a la perfección.
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31163101
UNSPSC 7.0
31163101
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041422
eCl@ss 4.1
22041422
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
83014090