Clip 8 St, zincado

0.0.428.97


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Nota técnica

Cantidad recomendada: 5 pzas./m

Características

Número de artículo0.0.428.97
Serieserie 8
Característicaszincado
Protección contra ESDNo
Pesom = 2,5 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialSt

Descripción

El clip 8 St es un elemento de unión con dos muelles de sujeción. Entre sus usos se incluye la fijación de los perfiles cobertura curvados y el perfil marco 8 31x20. En primer lugar, presione los clips metálicos sobre la geometría de fijación del perfil, asegurándose de que estén uniformemente espaciados. A continuación, empuje el perfil en la ranura de la serie 8.

Indicaciones de montaje

Los perfiles taparanuras redondos y planos R, W y F se insertan en las ranuras de los perfiles 8 junto con el clip 8 St.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
22320204
eCl@ss 4.0
22041204
eCl@ss 4.1
22041204
eCl@ss 5.0
22320204
eCl@ss 5.1
22320204
eCl@ss 11.0
22320204
UNSPSC 7.0
31162305
UNSPSC 9.0
31162305
eCl@ss 7.1
22320204
eCl@ss 6.0.1
23210192
Código arancelario
73269098