Soporte universal


Variante seleccionada
Soporte universal 6, negro (0.0.713.26)
Soporte universal 6, negro
0.0.713.26
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.713.26
Serieserie 6
Protección contra ESDNo
Pesom = 3 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

El soporte universal 6 ofrece una sujeción fácil de cables en construcciones con perfiles de la serie 6.
Se utilizan bridas para fijar cables, líneas y mangueras a lo largo o a lo ancho de la ranura.

Indicaciones de montaje

El soporte universal 6 se inserta directamente en la ranura del perfil sin elementos de fijación adicionales y se gira 90° para bloquearlo en su sitio. Es aconsejable utilizar una llave inglesa para este fin.

Variantes

Ordenar por

Serie:  5Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  6Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  -Posición angular:  0°...360°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  XColor:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  Instalación rápida:  Color:  Negro Negro
Serie:  8Posición angular:  Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris
Serie:  LPSPosición angular:  0° / 90°Cinta velcro:  XInstalación rápida:  Color:  Gris Gris

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27140702
eCl@ss 11.0
27140710
eCl@ss 7.1
27140702
eCl@ss 4.0
27140799
eCl@ss 4.1
27140799
eCl@ss 5.0
27140707
eCl@ss 5.1
27140707
eCl@ss 6.0.1
27140706
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097