Material compuesto HPL 36 mm


Variante seleccionada
Material compuesto HPL 36mm, blanco, similar al RAL 9016 (0.0.716.43)
Material compuesto HPL 36mm, blanco, similar al RAL 9016
0.0.716.43
Mostrar todo
* Información obligatoria

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.
Este componente es adecuado para su uso en aplicaciones de sala blanca. Ha sido certificado según la norma ISO 14644-1 (emisiones de partículas), la norma ISO 14644-15 (desgasificación) u otra norma relativa a la tecnología de salas blancas, o bien es idéntico a los artículos que ya se han certificado. Otra opción es que el componente pueda estar especialmente acreditado para su uso en la producción limpia gracias a su funcionamiento o diseño.

Características

Número de artículo0.0.716.43
Protección contra ESDNo
Peso, espec. Superficiem = 6,34 kg/m2
Unidad de suministrocorte máx. 2700x1754 mm
MaterialCompuesto HPL
Colorblanco, similar al RAL 9016
idoneidad para sala blanca

Descripción

El material compuesto HPL 36mm está compuesto por dos capas exteriores de plástico blanco de 2 mm de espesor y un núcleo de espuma rígida XPS. El grosor total de este elemento de sándwich es de 36 mm. Cuando se combina con el sistema de fijación de item, produce paneles de pared enrasados en una dimensión modular de 40 mm. Este material compuesto es especialmente adecuado para su uso en salas blancas.
En las aplicaciones de producción limpia, el material compuesto HPL 36mm se fija en su lugar mediante el sistema de fijación de item. El panel sándwich se coloca sobre el sistema de fijación, perfil base X 8 (0.0.716.23) y se fija en ambos lados con el sistema de fijación, listón angular X 8 Al (0.0.716.25).

Variantes

Ordenar por

Unidad de suministro:  CorteLargo:  130 ... 2700Ancho:  130 ... 1754
Unidad de suministro:  PiezaLargo:  2800 Ancho:  1854

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030401
eCl@ss 11.0
23360402
eCl@ss 4.0
35030401
UNSPSC 9.0
30102215
eCl@ss 4.1
35030401
eCl@ss 5.0
35040401
eCl@ss 6.0.1
35040401
eCl@ss 5.1
35040401
eCl@ss 7.1
35030401
UNSPSC 7.0
30102215
Código arancelario
72107080