Conector de acoplamiento D30

0.0.726.69


Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Estos componentes están protegidos contra descargas electrostáticas. Las descargas estáticas pueden dañar los componentes eléctricos. ESD-los componentes seguros disipan con seguridad las diferencias de potencial.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 conector de clavija de acoplamiento D30, St, zinc.
4 tuercas 8 St M8, zinc.
4 tornillos gota de sebo ISO 7380-M8x18, St, zinc.
4 arandelas ISO 7089-8-200 HV, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.726.69
Serieserie 8
Protección contra ESDsi
Pesom = 2,44 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Un mecanismo basculante ayuda a la clavija de acoplamiento del DTV a encontrar su ranura a medida que el robot maniobra hasta su posición. Una vez acoplado, la conexión de enclavamiento permanece en su sitio hasta que el robot móvil retrae su clavija de acoplamiento.
El conector de acoplamiento D30 es la interfaz entre un carro de base y un vehículo de transporte sin conductor (DTV) que tenga una clavija de acoplamiento extensible. Este mecanismo de acoplamiento garantiza que el robot móvil pueda acoplarse al carro de base y desplazarse con seguridad.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Código arancelario
84313900