Tapa 8
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
1 Tornillo gota de sebo M5x12, St zinc.
1 Tuerca 8 Zn M5
Características
| Número de artículo | 0.0.026.20 |
|---|---|
| Serie | Bancos de trabajo |
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 100 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
Colour: Grey | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: ✓ | |
Colour: Yellow | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Blue | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Green | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Red | Parts Containers, width (mm): 105 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 110 | ESD-safe: X | |
Colour: Black | Parts Containers, width (mm): 210 | ESD-safe: X |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
39269097
Tapa 8
* Información obligatoria


Grey
Black
Yellow
Blue
Green
Red