Guía deslizamiento


Variante seleccionada
Guía deslizamiento 6/6e flotante (0.0.459.32)
Guía deslizamiento 6/6e flotante
0.0.459.32
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

con agujeros roscados
2 espárragos roscados DIN 916-M3x12, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.459.32
Serieserie 6
Protección contra ESDNo
Pesom = 11 g
Unidad de suministro1 kit
MaterialPE-UHMW

Descripción

Perfil guía flotante (A = patín flotante) y perfil guía fijo (B = patín fijo) como elementos de guía, montados a un carro.
e = 1 mm
l = 7 +0,5 mm

Variantes

Ordenar por

Line:  8Clamping:  Fixed bearing
Line:  8Clamping:  Floating bearing
Line:  6Clamping:  Fixed bearing
Line:  6Clamping:  Floating bearing
Line:  5Clamping:  Fixed bearing
Line:  5Clamping:  Floating bearing

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39201089