Listón de borde D30 pinza de superficie


Variante seleccionada
Perfil junta D30 1-4mm, gris, similar al RAL 7042 (0.0.681.63)
Perfil junta D30 1-4mm, gris, similar al RAL 7042
0.0.681.63
Mostrar todo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.681.63
SerieSerie D30
Protección contra ESDNo
Pesom = 48 g/m
Unidad de suministrocorte máx. 3000 mm
MaterialPE-HD
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

Fijación de paneles sin problemas. Para facilitar el montaje de paneles, el perfil junta D30 consta de dos piezas. El primer perfil se encaja en el tubo perfilado D30. Una vez en su sitio, se coloca el panel en posición. Finalmente se presiona el perfil junta D30 1-4mm por el lado opuesto encajándolo en el primero.
El perfil junta D30 permite fijar paneles con grosores entre 1 y 4 mm. El plástico evita en contacto directo entre los paneles y los perfiles que conforman el marco, ayudando a reducir los niveles de ruido.
Los perfiles junta se pueden cortar a medida usando los alicates de uso general.
El perfil junta D30 y el perfil junta D30 1-4mm deberían pedirse en las mismas cantidades, pero también están disponibles por separado.
 

Variantes

Ordenar por

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Panel thickness range:  8-10 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Panel thickness range:  8-10 mm
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 3000Panel thickness range:  1-4 mm
Delivery unit:  PieceLength:  3000 Panel thickness range:  1-4 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090