Listón de borde D30 cuerpo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.681.64 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 119 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
| Material | PE-HD |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
El perfil junta D30 permite fijar paneles con grosores entre 1 y 4 mm. El plástico evita en contacto directo entre los paneles y los perfiles que conforman el marco, ayudando a reducir los niveles de ruido.
Los perfiles junta se pueden cortar a medida usando los alicates de uso general.
El perfil junta D30 y el perfil junta D30 1-4mm deberían pedirse en las mismas cantidades, pero también están disponibles por separado.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090
Listón de borde D30 cuerpo
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria