Cable de datos
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.704.75 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 670 g |
| Minimum bending radius | . = 93 mm |
| Longitud del cable | 5 m |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | verde |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 20 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 25 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 20 m | |
| Tipo di controller: C 1-02/ C 1-05/ C 3-05 | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 25 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Resolver | Lunghezza dei cavi: 15 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 5 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 10 m | |
| Tipo di controller: BL 1-04/C | Sistema di trasduttori: Trasduttori di valore assoluto | Lunghezza dei cavi: 15 m |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27060307
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
Código arancelario
85444290