Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.005.33 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 58 g/m |
| Unidad de suministro | 1 rollo, longitud 20 m |
| Material | TPV |
| Color | negro |
Descripción
La versión en gris combina bien con la superficie del perfil anodizado natural.
El material eslástico es resistente a agentes de limpieza y aceite mineral.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 5 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-3 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 2-4 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-6 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: 12 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Black | Panel thickness range: 6-8 mm | |
| Line: X | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-5 mm | |
| Line: X | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | Colour: Grey | Panel thickness range: 4-5 mm |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 7.1
35030190
UNSPSC 7.0
56111902
Código arancelario
40069000


Black

Grey