Difusor


Variante seleccionada
Difusor 480, transparente (0.0.720.78)
Difusor 480, transparente
0.0.720.78
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.720.78
Protección contra ESDNo
Pesom = 62 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPC
Colortransparente

Descripción

El difusor 480 es una cubierta reemplazable diseñada para dispersar la luz y está pensado para su uso con la luz RGB IO-Link multisegmento 480 (0.0.721.02). Simplemente se coloca en su lugar para generar un efecto de iluminación uniforme, en el que ya no se distinguen las luces LED individuales.

Variantes

Ordenar por

Longueur:  125 mm
Longueur:  250 mm
Longueur:  480 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85399090