Divisor de bandeja


Variante seleccionada
Divisor 600 1x180° (0.0.676.36)
Divisor 600 1x180°
0.0.676.36
Mostrar todo

Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Perfil guía y divisor 32x12, Al
Perfil guía y divisor 32x12, Kit unión 1x180°

Características

Número de artículo0.0.676.36
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 250 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

¡El complemento perfecto para la bandeja 8 ESD A! Las delgadas costillas facilitan la organización de la disposición de cajas semiabiertas y la alineación en la posición adecuada para la recogida. También se puede modificar su posición fácilmente.
El perfil guía y divisor 32x12 junto con las uniones pertinentes se utilizan para crear divisores a medida. Los kits de unión varían en función del tipo de borde de la bandeja (con rebordes, con rebordes laterales o sin rebordes).
El divisor 600 también está disponible como kit de profundidad estándar de 600 mm correspondiente a la bandeja 8 ESD A. Está diseñado para ser utilizado con los tres modelos de bandejas ergologistic® de item, facilitando la gestión de la intralogística y los procesos manuales de ensamblaje.

Indicaciones de montaje

LT = Longitud del perfil guía y divisor
LP = Longitud del perfil

Variantes

Ordenar por

Modelo de bandeja:  Marco redondeadoLongitud útil variable:  578
Modelo de bandeja:  dorso abiertoLongitud útil variable:  594
Modelo de bandeja:  anverso/dorso abiertosLongitud útil variable:  610

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
21100292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
83024900