Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.724.12 |
|---|---|
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 34 g |
| Clase de protección | IP 67 |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Color | negro |
| Tensión (AC/DC) | U = 60 V AC/DC |
Descripción
La conexión en cascada es posible. La longitud total de todas las tiras LED no debe superar los 6 metros.
Indicaciones de montaje
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Código arancelario
85366990