Junta tope puerta
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.719.57 |
|---|---|
| Serie | serie 6 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 133 g/m |
| Unidad de suministro | 1 pza. long. 3000 mm |
| Material | PP/TPE |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
La junta tope para puerta se encaja en la ranura de la serie 6 del perfil marco y permanece en su posición sin necesidad de tornillos.
Variantes
Ordenar por
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 6 | Segunda línea: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Serie: 8 | Segunda línea: 6 | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 8 | Segunda línea: 6 | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | |
| Serie: 8 | Segunda línea: Ninguno | Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Código arancelario
39169090