Unidad de accionamiento KLE


Variante seleccionada
Polea de arrastre KLE 5 40x40 (0.0.711.36)
Polea de arrastre KLE 5 40x40
0.0.711.36
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 accionamiento por correa dentada, Al, natural
1 conexión de perfiles, St, zinc.
1 tornillo Allen DIN 912 M5x14, St, zinc.
1 tuerca cuadrada DIN 562 M5, St, zinc.
2 tornillos gota de sebo ISO 7380 M4x12, St, zinc.
1 tapeta de tornillo M5, PE, negro

Características

Número de artículo0.0.711.36
Serieserie 5
Protección contra ESDNo
Pesom = 305 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

El kit de acoplamiento KLE 5 40x40 realiza la conexión a un motor y un reductor. El accionamiento por correa dentada también puede utilizarse para hacer funcionar en paralelo dos unidades lineales KLE 5 40x40 LR con ayuda de un tubo D16x1,5 St (0.0.664.14) como árbol de sincronismo. 
Este árbol se puede cubrir de forma segura con el Kit de cobertura para árbol de sincronismo KLE 5 40x40 (0.0.717.72), perfil de canal U 40x40 E y su perfil de tapa correspondiente.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23170208
eCl@ss 6.0.1
23170210
eCl@ss 11.0
23170208
eCl@ss 7.1
23170208
eCl@ss 5.0
23170210
eCl@ss 5.1
23170210
eCl@ss 4.0
23170301
eCl@ss 4.1
23170301
UNSPSC 9.0
26111504
UNSPSC 7.0
26111504
Código arancelario
84879090