Soporte detector proximidad


Variante seleccionada
Soporte detector proximidad D8 (0.0.406.41)
Soporte detector proximidad D8
0.0.406.41
Mostrar todo

Datos técnicos

los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
los productos de item se basan en diferentes dimensiones modulares y sus ranuras de sistema asociadas.Cada perfil de las líneas 5, 6, 8, 10 y 12 necesita el tamaño correspondiente de sujeciones.Los perfiles en la línea X disponen de una ranura de sistema de la línea 8, pero tienen una superficie particularmente plana con un radio mínimo de curva que los hace ideales para realizar construcciones selladas.
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

Cuerpo y bloque antigiro, PA-GF, negro
Arandela elástica, St, negro

Características

Número de artículo0.0.406.41
Serieserie 5
Serieserie 8
Protección contra ESDNo
Pesom = 7 g
Unidad de suministro1 kit

Descripción

Para la fijación de detectores de final de carrera a perfiles u otros componentes.
Si no se utiliza el bloque antigiro, los soportes para detectores pueden fijarse a todas las series de perfiles.
Los soportes para detectores D6,5, D8 y D12 incluyen bloques antigiro para fijarlos de forma paralela o en ángulo recto a la ranura de los perfiles de la serie 5 o de la serie 8.
Soportes para la fijación de detectores D6,5, D8 y D12 con tornillo Allen DIN 912-M4, arandela elástica y tuerca de la serie correspondiente.

Variantes

Ordenar por

Compatibility:  UniversalDiameter of proximity switch:  Ø 6.5 mm
Compatibility:  UniversalDiameter of proximity switch:  Ø 8 mm
Compatibility:  UniversalDiameter of proximity switch:  Ø 12 mm
Compatibility:  UniversalDiameter of proximity switch:  Ø 18 mm
Compatibility:  UniversalDiameter of proximity switch:  Ø 20 mm
Compatibility:  KRFDiameter of proximity switch:  -
Compatibility:  Timing-Belt Reverse UnitDiameter of proximity switch:  Ø 8 mm

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
27220501
eCl@ss 4.0
27220501
eCl@ss 4.1
27220501
eCl@ss 5.0
27220501
eCl@ss 5.1
27220501
eCl@ss 7.1
27220501
eCl@ss 11.0
27220501
eCl@ss 6.0.1
23309213
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Código arancelario
39269097