Tuerca corredera St
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.715.13 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Características | inoxidable |
| Protección contra ESD | si |
| Rosca | M8 |
| Peso | m = 9,3 g |
| Fuerza perm. | Fper. = 4000 N |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | St |
| Par | M = 20 Nm |
Descripción
Esta tuerca hecha de acero inoxidable se puede introducir mediante giro en cualquier punto a lo largo de la ranura de perfil de la serie 8 y se mantiene en posición mediante una pieza de empuje accionada por resorte.
Nota: Al seleccionar la variante adecuada, debe tenerse en cuenta la capacidad de carga de todo el sistema compuesto por la tuerca, la aleta de la ranura y el tornillo.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M3 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M3 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: doppio | Tipo: standard | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M12 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M10 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 12 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M12 | Forma: singolo | Tipo: pesante | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M4 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M5 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M6 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (zincato) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio (inox) | Filettatura: M8 | Forma: singolo | Tipo: standard |
descargas
Datos CAD
Archivos
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110890
UNSPSC 9.0
31161708
eCl@ss 4.0
23110806
eCl@ss 4.1
23110806
eCl@ss 5.0
23110806
eCl@ss 5.1
23110806
eCl@ss 6.0.1
23110890
UNSPSC 7.0
31161708
eCl@ss 7.1
23110890
eCl@ss 11.0
23360290
Código arancelario
73181900