Perfil protección de cantos
Variante seleccionada

Perfil protección de cantos 8, gris, similar al RAL 7042
0.0.715.17
0.0.715.17
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.715.17 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 240 g/m |
| Dureza | 65 Sh A |
| Unidad de suministro | 1 pza., long. 2 000 mm |
| Material | TPV |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
El perfil de protección evita daños a los equipos de fábrica cercanos, a las mercancías transportadas y al propio perfil.
Consejo: Humedezca el interior del perfil de protección de cantos 8 con agua jabonosa para facilitar su colocación.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Materiale: TPV | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: TPV | Colore: RAL 7042 (grigio traffico) | |
| Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Materiale: PE, schiuma | Colore: grigio |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
40082900
Perfil protección de cantos
Variante seleccionada

Perfil protección de cantos 8, gris, similar al RAL 7042
0.0.715.17
0.0.715.17

RAL 7042 (grigio traffico)
grigio