Listón de borde D30 pinza de superficie
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.686.27 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 40 g/m |
| Unidad de suministro | corte máx. 3000 mm |
| Material | PE-HD |
| Color | gris, similar al RAL 7042 |
Descripción
En primer lugar, enganche el perfil junta D30 (0.0.675.37) al tubo perfilado D30. Luego, coloque el panel en su sitio. Y finalmente, presione el perfil junta D30 8-10mm para que quede junto al lateral. El resultado final es seguro, una fijación todo alrededor que evita la vibración del panel.
Los perfiles junta se pueden cortar a medida usando los alicates de uso general de item.
Nota: El perfil junta D30 1-4mm (0.0.675.38) está disponible para paneles más finos.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Panel thickness range: 8-10 mm | |
| Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | Panel thickness range: 1-4 mm | |
| Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Panel thickness range: 1-4 mm |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 7.0
30102315
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 7.1
35030190
Código arancelario
39169090
Listón de borde D30 pinza de superficie
Este artículo no se puede pedir directamente.
* Información obligatoria