Elevador Karakuri/LCA para SLC 300x200

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

El elevador transporta automáticamente carros de transporte pequeños (SLC) cargados desde un nivel de entrada superior a un nivel de retorno inferior. La transición dentro de la estructura FIFO es suave y no requiere esfuerzo, ya que el peso muerto de las mercancías transportadas se utiliza siguiendo los principios Karakuri/LCA.
Este modelo básico está diseñado para SLC de 300 x 200 mm (con el lado largo en el sentido de la marcha). El contrapeso debe dimensionarse en función del peso que se va a transportar.
Numerosos elementos de seguridad caracterizan esta solución: Un rodillo de frenado controla la velocidad del elevador. La función está protegida por una guía de cuerda doble. Las conteras elásticas de los perfiles amortiguan el impacto.
- Suministro sin esfuerzo de SLC a la altura deseada
- Descenso automático de los contenedores sin accionamiento eléctrico
- Estructura FIFO integrada para soluciones de intralogística
- Dimensiones del modelo básico: 900 x 450 x 1400 mm
- Modelo básico optimizado para cajas de transporte con una superficie base de 300 x 200 mm
- La altura, la anchura y la profundidad de la solución se pueden ajustar fácilmente en la Engineeringtool de item
- Versiones alternativas disponibles como soluciones de muestra adicionales

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.