Tapetas - Dimensiones estándar
Datos técnicos
Características
| Número de artículo | 0.0.005.05 |
|---|---|
| Serie | serie 12 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 54 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Material | PA-GF |
| Color | negro |
Descripción
Su forma especial elimina vibraciones y es resistente a cambios de temperatura.
Indicaciones de montaje
Variantes
Ordenar por
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 16 mm | Dimensione Y: 8,5 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 20 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 10 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
| Serie: 5 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 30 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 24 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 90 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: nero | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 30 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 6 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 32 mm | Dimensione Y: 18 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 32 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 160 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 28 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 20 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 50 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 50 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 100 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: nero | |
| Serie: 10 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 100 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 120 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 60 mm | Colore: nero | |
| Serie: 12 | Profilo: | Dimensione X: 240 mm | Dimensione Y: 120 mm | Colore: nero | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 60 mm | Dimensione Y: 12 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 40 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 16 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 40 mm | Colore: grigio | |
| Serie: X | Profilo: | Dimensione X: 80 mm | Dimensione Y: 80 mm | Colore: grigio | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: nero | |
| Serie: 8 | Profilo: | Dimensione X: 200 mm | Dimensione Y: 14 mm | Colore: grigio |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
39269097


nero


grigio