Datos técnicos
Volumen de suministro
Tapeta 8 160x160, St, negra
4 tornillos alomados M8x14, negros
Características
| Número de artículo | 0.0.475.15 |
|---|---|
| Serie | serie 8 |
| Protección contra ESD | No |
| Peso | m = 624 g |
| Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Variantes
Ordenar por
| Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 80 mm | Color: Aluminio blanco | Largo de borde X: 160 | |
| Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: Negro | Largo de borde X: 160 | |
| Forma: | Dimensión X: 160 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: Aluminio blanco | Largo de borde X: 160 | |
| Forma: | Dimensión X: 240 mm | Dimensión Y: 160 mm | Color: Negro | Largo de borde X: 240 |
descargas
Datos CAD
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Código arancelario
73269098


Aluminio blanco
Negro