Empalme D30
* Información obligatoria
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medios empalmes, aluminio de fundición, natural
1 Tornillo Allen similar a DIN 912 M6x29.4, acero, zincado brillante
1 Tuerca hexagonal DIN 934 M6-I8I, acero, zincado brillante
Características
| Número de artículo | 0.0.646.10 |
|---|---|
| Serie | Serie D30 |
| Protección contra ESD | si |
| Peso | m = 128,3 g |
| Unidad de suministro | 1 pza. |
| Estado en la entrega | Premontado |
| Par | M = 10 Nm |
Descripción
Los emplames D30-30º y D30-60º son ideales para construir estanterías FIFO con puntos de recogida ergonómicos.
Variantes
Ordenar por
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 30° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 45° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 60° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: außen | Winkellage: 90° | Innenradius: 50 mm | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: innen | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
| Verbindungsart: Winkellage | Montageart: Gewinde | Winkellage: 90° | Innenradius: 25 mm | 2. Bauform: doppelt | |
| Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: 0° | Innenradius: - | 2. Bauform: - | |
| Verbindungsart: Stoßend | Montageart: außen | Winkellage: -90°...90° / 0°...360° | Innenradius: - | 2. Bauform: - |
descargas
Datos CAD
Archivos
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Código arancelario
83024900
Empalme D30
* Información obligatoria