Empalme D30
Datos técnicos
Volumen de suministro
2 medios empalmes, fundición de Al, natural
2 placas D30/D6-5, St, zinc.
2 tornillos Allen DIN 912 M6x20, St, zinc.
2 tuercas hexagonales DIN 934-M6-I8I, St, zinc.
2 arandelas, St, zinc.
2 tornillos avellanados DIN 7991 M6x16, St, zinc.
Características
Número de artículo | 0.0.692.13 |
---|---|
Par | M = 10 Nm |
Serie | Serie D30 |
Protección contra ESD | si |
Peso | m = 113,5 g |
Unidad de suministro | 1 kit |
Descripción
Las placas de unión se atornillan en los núcleos de los perfiles 6 D30. Las mordazas del empalme abarcan los dos discos de la placa para crear una transición suave entre la fijación y los tubos perfilados.
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm
Variantes
Ordenar por
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 30° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 45° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 60° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Outside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 50 | 2nd type: - | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Inside | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
Connection type: Angular position | Mounting type: Thread | Angular position: 90° | Internal radius: Internal radius of 25 | 2nd type: Double | |
Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: 0° | Internal radius: - | 2nd type: - | |
Connection type: Butting | Mounting type: Outside | Angular position: -90° to +90° / 0° to +360° | Internal radius: - | 2nd type: - |
descargas
Datos CAD
Accesorios
Clasificación
Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Código arancelario
83024900