Escotilla cables


Variante seleccionada
Escotilla cables tapa 30, negro (0.0.719.98)
Escotilla cables tapa 30, negro
0.0.719.98
Mostrar todo

Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

2 mitades

Características

Número de artículo0.0.719.98
Protección contra ESDNo
Pesom = 3,2 g
Unidad de suministro1 kit
MaterialPA-GF
Colornegro

Descripción

Con la tapa pasacables 30 es posible introducir y extraer cables y conductos en el lugar deseado en el perfil tapa D30 E (7.0.002.85). El pasacables consta de dos mitades. De este modo, es posible abrir aún más un segmento de la tapa para facilitar la inserción de un cable con conector.
Las mitades del pasacables también se pueden fijar individualmente en la parte frontal de un perfil vertical. Para el cierre a ras debe retirarse el centrador.

Indicaciones de montaje

La tapa pasacables se sujeta sin unión atornillada. Las dos mitades se presionan sobre los extremos de los perfiles tapa y se pueden desplazar con el segmento de tapa.

Variantes

Ordenar por

Dimension X:  40 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  80 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  30 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  40 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  60 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  80 mmScope of application:  CoverESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  120 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  160 mmScope of application:  WallESD-safe:  XSealing Brush:  X
Dimension X:  160 mmScope of application:  CoverESD-safe:  Sealing Brush: 

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23110902
eCl@ss 4.0
23110902
eCl@ss 4.1
23110902
eCl@ss 5.0
23110902
eCl@ss 5.1
23110902
eCl@ss 6.0.1
23110902
eCl@ss 7.1
23110902
eCl@ss 11.0
23110790
UNSPSC 9.0
31161706
UNSPSC 7.0
31161706
Código arancelario
39269097