Espaciador 3mm para multiblock adhesivo 8, gris, similar al RAL 7042

0.0.696.56


Datos técnicos

Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Características

Número de artículo0.0.696.56
Protección contra ESDNo
Pesom = 1,1 g
Unidad de suministro1 pza.
MaterialPA
Colorgris, similar al RAL 7042

Descripción

Cuando utiliza Multiblocks adhesivos, un espaciador de 3 mm mantiene el tamaño del hueco recomendado entre el panel y la estructura. Simplemente se acopla en la peana del Multiblock adhesivo. En el caso de paneles verticales, el espaciador ayuda también a amortiguar mecánicamente las cargas. Además, facilita la instalación y sostiene el panel en su lugar cuando se procede a retirar el film protector que cubre el adhesivo de debajo del panel.

Indicaciones de montaje

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Código arancelario
39269097