Estación de trabajo de cobot móvil para Universal Robots

configurar ahora

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

La estación de trabajo de cobot móvil de item Industrietechnik GmbH ofrece mucho espacio para lograr la máxima productividad. Una superficie de trabajo robusta con ranuras continuas favorece el uso versátil de cobots en la fabricación.
El cobot y las piezas pueden colocarse y fijarse como se desee gracias a las numerosas ranuras. Esto permite al brazo robótico procesar portapiezas alternativamente en ambos lados. O bien el cobot UR puede colocarse lateralmente y el flujo de material puede ser secuencial. Puede cambiar y ampliar el diseño fácilmente.
El armario bajo con cerradura y dos puertas ofrece mucho espacio para el equipo eléctrico. Un paso de cables integrado permite guiar los cables de forma segura y variable hasta el brazo robótico. Un soporte facilita la colocación de la consola portátil.
Las ruedas elevadoras y un asa ancha hacen que la estación de trabajo del cobot sea adecuada para su uso en diferentes ubicaciones. Esta solución móvil aumenta la rentabilidad al hacer un uso eficiente del cobot y mejora la flexibilidad en la producción.

- Superficie de trabajo de 1600 x 800 mm con ranuras continuas
- Armario bajo con cerradura y dos puertas
- Paso de cables para un guiado seguro de los cables hasta el cobot
- Estructura preparada para montar sensores y otros accesorios
- Movilidad y estabilidad gracias a cuatro ruedas elevadoras con ajuste individual de altura
- El modelo base puede adaptarse fácilmente a las necesidades individuales mediante la Engineeringtool de item
- Ampliable mediante el sistema de construcción modular de item con 4500 componentes compatibles

Nota: En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Póngase en contacto con item para pedir ayuda y adaptar esta aplicación a las necesidades concretas de su proyecto.

descargas

Documentación de proyecto

¿Qué nivel de detalle desea para su documentación?

¿Qué debería incluir?

Datos CAD

Puede descargar todo el proyecto como archivo(s) CAD aquí.