Estación de trabajo para robot móvil para cobots de gran tamaño – EX-01719

Datos técnicos

Características

Unidad de suministro1 kit
Estado en la entregano montado

Descripción

La amplia superficie de trabajo de esta estación de trabajo para robot da cabida a cobots de gran tamaño. Presenta numerosas ranuras continuas abiertas por los laterales. Los accesorios y las herramientas pueden introducirse fácilmente en la testa y fijarse de forma segura.
El armario bajo integrado ofrece espacio suficiente para los componentes eléctricos. El cable de alimentación o de datos puede dirigirse al cobot o a otras herramientas a través de una salida de cable con perfiles cepillo en el lateral. La unidad de control puede fijarse a la superficie de trabajo.
Un asa de gran tamaño y cuatro ruedas elevadoras facilitan el desplazamiento y la nivelación de la estación de trabajo según sea necesario. Como alternativa, en la Engineeringtool de item se pueden seleccionar pies regulables con fijación al suelo.

- Superficie de trabajo de 1600 x 960 mm con ranuras continuas
- Enrutamiento de cables seguro en perfiles de aluminio de alta calidad con canal para cables integrado
- En el bastidor pueden integrarse elementos de control como interruptores de parada de emergencia
- Estructura preparada para montar sensores y otros accesorios
- Armario bajo con cerradura y dos puertas

Nota: En función de la escala de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, deberá comprobarse la estabilidad.