Estación de trabajo robotizada para uso estacionario

0.0.725.46


Datos técnicos

Características

Número de artículo0.0.725.46
Protección contra ESDNo
Pesom = 159 kg
Unidad de suministro1 pza.

Descripción

La estación de trabajo robotizada ofrece mucho espacio para lograr la máxima productividad. Gracias a la placa ranurada de item, la superficie de trabajo puede utilizarse de muy diversas formas. El cobot y otros componentes pueden colocarse individualmente. Por ejemplo, el brazo robótico central puede procesar alternativamente portapiezas en ambos lados. O el robot puede colocarse a un lado y el flujo de material puede ser secuencial.
El armario bajo con cerradura y dos puertas ofrece mucho espacio para guardar los componentes eléctricos. Se almacena de forma segura y protegida del polvo. El robot puede manejarse mediante interruptores integrados en la estructura.

- Área de trabajo de 1600 x 800 mm con ranuras continuas
- Armario bajo con cerradura y dos puertas para aplicaciones de cobot
- Pasacables seguro en perfiles de aluminio de alta calidad con canal para cables integrado
- Armario bajo con suspensión para la unidad de control, la batería, etc.
- Elementos de mando como el interruptor de arranque/parada o de parada de emergencia integrados en la estructura
- Estructura preparado para montar sensores y otros accesorios
- Conexión del cobot con la placa de montaje del robot 8 280x280 (0.0.709.45)

Nota:En función del escalado de la solución, del modo de funcionamiento y del modelo de robot, es necesario comprobar la estabilidad y el diseño. Si lo desea, item puede ayudarle a modificar esta aplicación para adaptarla a los requisitos específicos de su proyecto.

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Código arancelario
76109090