Estante St 6x4 ESD

0.0.691.12


Datos técnicos

Sistema de banco de trabajo
Todas las sustancias están registradas de conformidad con la normativa REACHREACH (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de sustancias químicas) asegura que los usuarios dispongan de información precisa sobre el tipo y las propiedades de los materiales de operación, lubricantes, etc., con los que puedan entrar en contacto.
Los componentes que cumplen con la directiva RoHS no contienen sustancias peligrosas como plomo o cadmio.Directiva EC 2002/95/EC (RoHS 1) restringe el uso de ciertas sustancias en dispositivos y componentes electrónicos.Esto incluye baterías, etc.

Volumen de suministro

1 Estante para SystemMobiles 6x4, acero inoxidable
4 tuercas perfil 8 St M8, St, zinc.
4 Tornillos gota de sebo M8x14, St, zinc.
4 arandelas DIN 125 8,4, St, zinc.

Características

Número de artículo0.0.691.12
SerieBancos de trabajo
Protección contra ESDNo
Pesom = 3,82 kg
Unidad de suministro1 kit

Descripción

¡Rígido y robusto! Los estantes St ESD forman superficies de almacenamiento rígidas en SystemMobiles. Fabricados en acero inoxidable, son robustos y disipan las cargas electrostáticas. También tienen un borde a ras que permite depositar y coger pequeños carritos, contenedores y cajas sin esfuerzo. Las piezas de trabajo sensibles a las descargas electrostáticas están especialmente bien protegidas.
Los orificios laterales permiten montar los estantes eficientemente sobre los SystemMobiles L y T. Los estantes St ESD vienen en medidas de 600 x 400 mm y 800 x 600 mm, por lo que son perfectos para almacenar contenedores Euronorm. El suministro incluye kits de unión. Cada estante puede soportar una carga de 400 N.
Nota: Los estantes St 6x4 (0.0.646.40) y St 8x6 (0.0.646.41), fabricados en chapa de acero pintada al polvo, están disponibles en las mismas medidas.

descargas

Datos CAD

Clasificación

Las clasificaciones son estándares de datos de productos de toda la industria que se utilizan, entre otras cosas, para soportar el procesamiento estructurado en los sistemas ERP y de negocio electrónico. ¿Necesita los datos de clasificación de todos los productos de item para su sistema de adquisición electrónica? Si es así, no dude en contactarnos.
eCl@ss 4.1
21100902
eCl@ss 5.1
21109102
eCl@ss 8.0
21109102
eCl@ss 4.0
21100902
eCl@ss 5.0
21109102
eCl@ss 6.0.1
21109102
eCl@ss 7.1
21109102
eCl@ss 11.0
21100292
UNSPSC 7.0
56111906
UNSPSC 9.0
56111906
Código arancelario
73269098